Cat6(カテゴリ6)とは?他カテゴリとの違いを比較
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります
高速転送用ケーブル規格のCat6(カテゴリ6)。高速通信でありながら安定した送受信ができる、汎用性の高い通信ケーブルです。本記事では、そんなCat6の概要や特徴をはじめ、他カテゴリとの違いや比較について解説いたします。
Cat6(カテゴリ6)とは?
Cat6とは、1000BASE-T・1000BASE-TX・10GBASE-T対応の高速転送用LANケーブルを指します。
Cat5および5e、Cat3などの既存の下位規格との上位互換も可能です。4対のツイストペアケーブルの仕様で、コネクタはRJ-45(8P8C)。250MHzまでの帯域を用いて通信を行います。これにより安定した高速通信が可能で、さまざまな用途にて活用されています。
Cat6の特徴と性能
ギガビットイーサネットのメタル回線向け規格である1000BASE-T、1000BASE-TXとの互換性に優れているCat6。最大1000メガビットの通信速度で、大容量ファイルの転送も可能です。伝送距離は約100mまで伝送できます。
また、本来1000BASE-TX向けに規格化されているため、Cat6には従来のCat5e以前になかった十字フィラーが入っています。十字フィラーが入っていることでケーブルの芯が強くなり、データの破損を防ぐ効果が期待できます。しかし一方で、Cat5e以前と比較すると柔軟性に欠けているという点もあります。
安定した高速通信、データ破損を防ぐ十字フィラー完備という特徴から、ギガビットネットワークを快適に使用したい人におすすめです。
Cat5とCat6の比較
|
LANケーブル |
Cat5 |
Cat5e |
Cat6 |
|
最大通信速度 |
100Mbps |
1Gbps |
1Gbps |
|
適合イーサネット |
10BASE-T 100BASE-TX |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX |
|
伝送帯域 |
100MHz |
100MHz |
250MHz |
Cat5とCat6の違いとしては、ノイズ耐性の強さが挙げられます。Cat6はギガビットイーサネットでの使用が想定されているため、ノイズ耐性に優れており、ノイズの多い環境でも安定した通信になりやすいのです。
Cat6が従来の規格から大きく変わっている点は、伝送帯域。Cat5および5e以前の規格は100MHzでしたが、新たに登場したCat6は250MHzまでの帯域を用いることが可能になりました。
また、Cat5でギガタイプの光回線を利用すると、通信速度が低下してしまいます。1Gbps以上の光回線サービスを利用する場合は、下位互換もできるCat6を使用することをおすすめします。
Cat6、Cat6A、Cat6e の違い
Cat6Aとは?
10GBASE-T向けに規格化されたCat6よりもさらに高速通信が可能なケーブルです。周波数はCat6の2倍の500MHz。Cat6同様十字フィラーが内蔵されており、ノイズ対策にも対応しています。
近年では企業のサーバーや幹線などでも使用されており、これはスループットに対応するために導入されているケースが多数です。スループットとは、業務用無線機器の大容量化を可能にするもので、これに対応することにより、モバイル製品を目的としたWi-Fi機器の導入ができるようになります。
さらに、下位互換が可能な点や、新たな専用工具を使用しなくても手軽に導入できるという点が、近年のCat6A導入量の増加につながっています。一方、一般家庭で使用されているケーブルに比べると高価であるため、一般家庭への導入はまだ少ない傾向にあります。
Cat6とは?
Cat6eはケーブルメーカーの独自規格で、Cat6よりも通信速度や伝送帯域が向上されています。
性能はCat6Aとほぼ同じですが、規格承認の有無の違いがあります。Cat6はTIA(アメリカ通信工業会)とEIA(アメリカ電子工業会)の規格、Cat6AはANSI(米国国家規格協会)の規格です。
3つのカテゴリの比較
|
LANケーブル |
Cat6 |
Cat6A |
Cat6e |
|
最大通信速度 |
1Gbps |
10Gbps |
10Gbps |
|
適合イーサネット |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX |
|
伝送帯域 |
250MHz |
500MHz |
500MHz |
|
規格 |
TIA EIA |
ANSI |
なし |
まとめ
Cat6は従来のケーブルに比べノイズ耐性が非常に強く、安定して通信できます。さらに現在ではCat6AやCat6eといったケーブルも登場しており、多くの企業が導入しています。Cat6を導入して、安全に快適にネットワークを利用しましょう。









