進化するニーズに対応
インテリジェントPDU

G5/G6 シリーズ
豊富なラインナップと多彩なオプション
Panduit PDU
データセンターの電源は重要なファクターです。
PanduitのPDUは、最新の機器に対応した安全性と信頼性の高いPDUです。
G5/G6シリーズは、多彩な機能とオプション、そして豊富なラインナップでユーザーのニーズに対応します。ES2Pシリーズは、400Vを中心としたラインナップで、コストパフォーマンスの高いPDUを提供します。
製品比較
| 項目 | G5シリーズ | G6シリーズ | ES2Pシリーズ |
|---|---|---|---|
| 特徴 | データセンターからエンタープライズまで幅広く対応した標準モデル | データセンター向け高機能モデル | 高品質とコストパフォーマンスを両立した最新モデルカスタマイズにも対応 |
| ホットスワップ | ○ | ○ | ○ |
| アウトレットデザイン | 高密度タイプ | 高密度タイプ | 高密度コンビネーションタイプ※カスタマイズ対応 |
| 保障期間 | 最長6年(標準3年+有償3年) | 最長6年(標準3年+有償3年) | 最長5年(標準3年+無償登録2年) |
| デイジーチェーン | 4台 | 32台 | 16台 |
| リダンダンシーネットワーク | RNA対応 | RNA対応 | – |
| 液晶ディスプレイ | 高輝度液晶 | 高輝度液晶 | 高輝度カラー |
| ロック機能 | 結束バンドタイプ | 結束バンドタイプ | ロック式アウトレット※カスタマイズ対応 |
| 耐熱性 | 60℃ | 60℃ | 55℃ |
| 環境センサー | プラグ・アンド・プレイ対応 | プラグ・アンド・プレイ対応 | プラグ・アンド・プレイ対応 |
| Web GUI | マルチデバイス対応 Web GUI |
マルチデバイス対応 Web GUI |
マルチデバイス対応 Web GUI |
| カスタマイズ対応 | × | × | ○ |
製品資料
カタログ/ホワイトペーパー
・G5/G6 インテリジェントPDU / ベーシックPDU カタログ
・ES2P PDUカタログ
・コロケーションプロバイダーに大切な3つのこと
・415V 三相 Y 結線ラックの実現 (北米) – 電力効率と容量増加への対策
・ES2P PDUカタログ
・コロケーションプロバイダーに大切な3つのこと
・415V 三相 Y 結線ラックの実現 (北米) – 電力効率と容量増加への対策