くるっと回して行き先表示を簡単確認回転ラベル・プリンター|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

くるっと回して行き先表示を簡単確認
回転ラベル・プリンター

“回転ラベル”はケーブル表示/ケーブル識別に最適

 
回転ラベル
回転ラベル

”レーザープリンター用カラーシートも登場”

■業界唯一の回転機能
巻き付けた後にラベルを回転しスライドできるから、見やすい向きや位置に調整しつつラベル表記が確認でき、高密度配線でのケーブル表示/ケーブル識別には特に最適です。

■後から取付可能
チューブタイプと異なり、両端加工済みのケーブルにも自由に取り付けられます。

■簡単取り付け
しかも、特別な作業は必要とせず、簡単に巻き付けられます。

■レーザー/専用熱転写 プリンター対応
市販レーザープリンター用が加わり、より手軽に回転ラベルが作成できるようになりました。従来の多量の印刷にも対応可能なパンドウイット熱転写プリンター用と合わせ、使用状況により、最適なタイプが選択できます。
※専用ラベルソフトを利用して、簡単にラベル形状に合わせた印字ができます。

■多彩なラインアップ
ケーブル径3mmから24mmまで、多種のラベルを用意しています。

 


«取付方法» 

  • 回転ラベル 取付方法

    ラベル中央部の非粘着部を持って、台紙からラベルを剥がします。

  • 回転ラベル 取付方法

    ラベル最上部の粘着部(アンカー)をケーブルに貼り付けます。その際、ケーブルに対し真っ直ぐにラベルを取り付けてください。

  • 回転ラベル 取付方法

    ラベルをケーブルに沿って巻き付けます。

  • 回転ラベル 取付方法

    貼り付け後、巻き付けた方向にラベルを回転させます。アンカー部とラベルが分離します。

  • 回転ラベル 取付方法

    ラベルは、回転、スライドさせることが可能です。ラベル取り付け後、アンカー部を取り外してください。

     

回転ラベル取付方法の動画

回転ラベルの紹介動画

 


Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト

パンマークラベルソフト

 Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト が便利です

Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能
見やすい画面表示で操作性が大幅に向上
バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能
既存のEasy-Mark™ ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能 Easy-Mark™ は弊社ウェブサイトから無料でEasy-Mark Plus™ にアップグレード可能
パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済み(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス用各ラベル)
弊社ウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能

システム要件
Windows* XP, Vista, 7, 8, 8.1, または10
32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
300MB のハードディスクスペース及び2GBのメモリー
Microsoft.NET Framework4.0 もしくはそれ以降
マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス
キーボード
CD-ROMドライブまたはUSBポート
* Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトの詳細はこちら

 


熱転写プリンター、専用リボンもございます

TDP43ME/E熱転写プリンター

コンパクトデザインの熱転写プリンタ
同梱のEasy-Mark™ ラベル印字ソフトとお手持ちのパソコンで、簡単に
ラベルの作成ができます。

[仕様]
●印字密度:300dpi
●印字速度:50.8~101.6mm/秒
●重量:2.72kg
●外形:W226×H171×D285mm
●電源:100~240VAC、50・60Hz
●対応OS:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7*
*Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の登録商標です。
TDP43MY
TDP43ME/E
詳細はこちら

その他のデータセンターソリューション

お問い合わせはこちら

Information