More Meaningful Connections

知っとく&納得、結束のあれこれ #16
パワーが必要な結束にはステンレスを


重量のある対象物を固定する場合も、結束バンドが利用できます。通常の結束バンド
では強度や長さが不十分ですが、リールタイプのステンレススチールを使用した結束
バンドであれば固定可能です。こちらでは、ステンレススチールの優れたスペック、
パンドウィットコーポレーションが展開しているステンレススチールを使用した2種
の製品についてお話します。
パワーが必要な結束にはステンレスを

重いケーブルでも結束バンドで固定できる


複数のケーブルをひとつの束にまとめるために使用される結束バンド。一方で、1本
の配管や太径ケーブルを任意の場所に固定する際にも結束バンドが利用できます。通
常の結束バンドは強度や太さの問題から現実的ではありませんが、ステンレススチー
ルを使用した製品であれば固定可能です。

ステンレススチールとは13%以上のクロムを含有している鋼であり、強度に優れて
いることからさまざまな工業製品に使用されています。「Stainless」という名前から
もわかる通り、さびや腐食に対して強力な耐性を有していることも特徴です。

パンドウィットコーポレーションでは、ステンレススチールを使用した2種類のバン
ドを展開しています。

ステンレススチールバンド


ステンレススチールバンドはその名のとおりバンド部にステンレススチールを使用し
た結束バンドです。任意の長さで切断し、専用のヘッドパーツで固定します。強度に
優れており、100kg以上の対象物の固定も可能です。

専用工具を使用すると、切り口が鋭利にならず安全です。固定対象物を傷つけず耐腐
食性にも優れたコーティングタイプもあり、異種金属と接触するような環境でも高い
耐久性が期待できます。

スーパーリールバンド


スーパーリースバンドはロック爪にステンレススチールを使用した結束バンドです。
バンド部には特殊樹脂「デルリン」を使用しています。

デルリンは優秀な耐候性を有していることから、屋外でも約20年間継続使用できま
す。一方で、ロック爪のステンレススチールにより高い耐久性も実現している製品で
す。

                ***

配管・太径ケーブルなど、重量のある対象物を固定するためには耐久力のある固定具
が必要です。金具で固定する方法もありますが、場所によっては施工が困難かもしれ
ません。ステンレススチールの結束バンドを使用すれば、金具のような強力な固定を
手軽に実現できます。一般的な結束バンド以上にパワーのある結束具をお探しの場合
は、ステンレススチールの結束バンドを導入してください。