くるっと回して行き先表示を簡単確認
回転ラベル・プリンター
“回転ラベル”はケーブル表示/ケーブル識別に最適
”レーザープリンター用カラーシートも登場”
■業界唯一の回転機能
巻き付けた後にラベルを回転しスライドできるから、見やすい向きや位置に調整しつつラベル表記が確認でき、高密度配線でのケーブル表示/ケーブル識別には特に最適です。
■後から取付可能
チューブタイプと異なり、両端加工済みのケーブルにも自由に取り付けられます。
■簡単取り付け
しかも、特別な作業は必要とせず、簡単に巻き付けられます。
■レーザー/専用熱転写 プリンター対応
市販レーザープリンター用が加わり、より手軽に回転ラベルが作成できるようになりました。従来の多量の印刷にも対応可能なパンドウイット熱転写プリンター用と合わせ、使用状況により、最適なタイプが選択できます。
※専用ラベルソフトを利用して、簡単にラベル形状に合わせた印字ができます。
■多彩なラインアップ
ケーブル径3mmから24mmまで、多種のラベルを用意しています。
«取付方法»
-
ラベル中央部の非粘着部を持って、台紙からラベルを剥がします。
-
ラベル最上部の粘着部(アンカー)をケーブルに貼り付けます。その際、ケーブルに対し真っ直ぐにラベルを取り付けてください。
-
ラベルをケーブルに沿って巻き付けます。
-
貼り付け後、巻き付けた方向にラベルを回転させます。アンカー部とラベルが分離します。
-
ラベルは、回転、スライドさせることが可能です。ラベル取り付け後、アンカー部を取り外してください。
回転ラベル取付方法の動画
回転ラベルの紹介動画
![]() |
Easy-Mark™ Plus ラベル印字ソフト が便利です
熱転写プリンター、専用リボンもございます
|
![]() TDP43ME/E ▶詳細はこちら |
||||