RapidID™ 接続管理システム
🎉 RapidID™️ 接続管理システムが
2022 BICSI Japan District Conference Award を受賞!🥇

RapidID™ 【ラピッド・アイディー】接続管理システムは、パッチコードの配線状況をすばやく記録し、接続状況を管理・追跡できるインテリジェントな配線管理ソリューションです。
関連資料
配線のラベリングから解放されよう!

💡現在、配線管理にどれほどの時間を費やしていますか?
- - ラベルの貼り付け
- - 接続状況の入力
- - 接続状況の追跡
RapidID™ 接続管理システムを使えば、パッチコードの接続管理にかかる時間とコストを50%*も削減できます
*2021年5月、Panduit社内調べ
かんたん3ステップ
RapidID™️ スキャナーと専用のバーコードラベルが付いたパッチコードさえあれば、簡単に利用できます。
パンドウイットのすべてのパッチコードには、RapidID™ 専用のバーコードラベルがあらかじめ取り付けられています。
-

① RapidID™ バーコードラベルが貼られたパンドウイット製パッチコードを配線します
-

② RapidID™ モバイルアプリをスマートフォン、タブレットまたはWindows OSにダウンロードします
-

③ RapidID™ バーコードスキャナーで、パッチコードのバーコードラベルを読み取ります
RapidID™ 接続管理システムの特徴
■パッチコードの接続状況の記録
RapidID™ ソフトウェアで、パッチコードの物理的な位置を記録できます。

■接続状況のアップロード
RapidID™ ソフトウェアに記録した情報をDCIM、Excel、ローカルストレージ、またはクラウドにアップロードできます。情報を直接Excelやネットワーク管理システム(NMS)、データセンターインフラ管理(DCIM)システムにエクスポートできるので、手動でのデータ入力は不要です。
■接続状況の検証
記録済みの情報と比較した接続状況の検証が行えます。配線を探索し、最後に記録された配線構成の変更を特定できます。また、新しい接続先の追加も簡単にできます。
■接続を中断せずにケーブルの片端を探索
ケーブルトレーサーとは異なり、RapidID™では各ケーブルを手動で引っ張る必要がないため、断線や接続不良のリスクがありません。
サードパーティ製スキャナーの利用
RapidID™ 接続管理システムのデスクトップソフトウェアで、サードパーティー製のスキャナーを利用できるようになりました。
以下のスキャナーは、RapidID™ デスクトップソフトウェアとの互換性が確認されています。
RapidID™ 接続管理システムのデスクトップソフトウェア互換性のあるサードパーティー製スキャナー
| メーカー | モデル | スキャナータイプ | サポートされている接続モード | ||
| BLE (Bluetooth Low Energy) | Bluetooth SPP (Serial Port Profile) |
有線 COM (USB) |
|||
| Zebra | DS2278 | ハンディタイプ ( 有線/ 無線) |
― | 対応 | 対応 |
| Zebra | DS2208 | ハンディタイプ (有線のみ) |
― | ― | 対応 |
| Honeywell | Voyager XP 1472g | ハンディタイプ (有線/ 無線) |
― | 対応 | 対応 |
| Netum | NT1228BL | ハンディタイプ (有線/ 無線) |
対応 | 対応 | 対応 |
| Netum | C750 | スモールフォーム ファクタ |
対応 | 対応 | 対応 |
| Netum | NT-M5 | ハンディタイプ (有線のみ) |
― | ― | 対応 |