More Meaningful Connections

知っとく&納得、結束のあれこれ #19
省スペースを実現! レールダクトのメリット


配電盤・制御盤のレイアウトで配線ダクトを使用する目的のひとつが「スペースのフ
ル活用」です。パンドウィットコーポレーションでは、ユニークなデザインによりこ
の目的を実現する「DINレールダクト」を販売しております。こちらでは、この
「DINレールダクト」の概要や魅力についてお伝えします。
省スペースを実現! レールダクトのメリット

DINレールダクトによるスペース削減効果


配電盤のレイアウトには原則として「省スペース化」の取り組みが求められます。定
期的に行うメンテナンスのためにスペースを確保しなければならないことが大きな理
由です。将来的な拡張の可能性からも、レイアウトは省スペースにまとめることが好
ましいと考えられています。

DINレールダクトは、直接DINレールダクト上に設置する構造を採用した配線ダク
トです。適切に導入すれ配電盤床面積の約30%を削減できます。上述したような省
スペース化が求められる配電盤のレイアウトで役立つ製品です。

「DINレール」とは


「DINレール」とは、ドイツ工業規格(Deutsche Industrie Normen)に基づいて制
作されるレールです。一般的に「DIN」は「ディン」と呼ばれます。配電盤・制御盤
の内部に導入されるコンポーネント類(タイマ、カウンタ、リレーなど)を取り付け
る際に使用されることが多い金属製レールです。

大きなメリットとして、機器とのねじを用いない容易な着脱が挙げられます。施工の
簡単さ、メンテナンス性が評価され、多くの現場で導入されています。

レール幅にはいくつかの種類がありますが、配電盤・制御盤で使用するDINレール
の幅として一般的なのは35mm、15mmです。

その他の特長


弊社のDINレールダクトは35mm、15mmのDINレールを取り付け可能です。ダク
ト中央には貫通スロットを搭載しており、DINレール接続機器の両サイドからのケー
ブル接続を実現します。ケーブル用のスロットはダクト上部と側面にそれぞれ搭載さ
れています。

電子・電子機器における有害物質の使用を制限する「RoHS指令」の適用製品です。
原材料として鉛フリーのPVCを使用しています。UL94燃焼試験ではV0のグレード
を認められています。

                ***

ダクトの適切な選択によって配電盤内のレイアウトを柔軟に決定できます。また、メ
ンテナンス性の向上によってもたらされるメリットも無視できません。限られた配電
盤スペースの中でレイアウトの最適解を検討している方は、パンドウィットコーポレ
ーションのDINレールダクトを導入してはいかがでしょうか。