Vol.3 パンドウイットの超耐熱ポリイミドラベル|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

Vol.3 パンドウイットの超耐熱ポリイミドラベル

ポリイミドラベルってどんなラベル?

次のどの方法で基板への表示をしていますか?

☑方法1・シルク印刷・文字印刷をする

メリット…大量生産に向いている。版代を考えなければ安価。
デメリット…手直しなどがでたりすると変更に時間とお金がかかる。

☑方法2・印刷屋さんのラベル

メリット…印刷屋さんにラベルを調達してもらって印字までやってもらえる。同じ内容であれば、安い。
デメリット…同じ内容を必要以上に頼まなくてはいけないので、無駄がでる。量が少ない場合には、発注できないかもしれない。

☑方法3・とりあえずラベルで

メリット…事務用品感覚で使える。安い。
デメリット…工業用ラベルでないと、使用温度も気になるし、RoHS対応かどうかも不安。

☑方法4・捺印

メリット…少量多品種に対応できる。
デメリット…手作業のことも多く、トータルコストを考えると安いとはいえない。捺印の作業に慣れていないとキレイにすばやくは出来ない。


部品番号
ラベル幅
(mm)
ラベル長さ
(mm)
色
梱包数
(枚)
C025X025KBT
6.4
6.4
白
10,000
C038X038KBT
9.7
9.7
10,000
C050X044KBT
12.7
11.2
10,000
C060X020KBT
15.2
5.1
10,000
C075X025KBT
19.1
6.4
10,000
C080X020KBT
20.3
5.1
10,000
C090X025KBT
22.9
6.4
10,000
C100X025KBT
25.4
6.4
10,000

部品番号
ラベル幅
(mm)
ラベル長さ
(mm)
色
梱包数
(枚)
C100X038KBT
25.4
9.7
白
10,000
C125X025KBT
31.8
6.4
10,000
C150X025KBT
38.1
6.4
5,000
C160X020KBT
40.6
5.1
10,000
C200X025KBT
50.8
6.4
5,000
C200X038KBT
50.8
9.7
5,000
C300X025KBT
76.2
6.4
5,000

基板への表示の他に、ポリイミドラベルはこんな所でも大活躍!

  • 自動車・鉄道車両関係

  • 航空機関係

  • 各種研究開発

  • 金属銘板使用箇所



高品質な印字が可能なプリンタ

TDP43ME/E 熱転写プリンタ

主な特徴 ■同梱のEasy-Mark Plus™ラベル印字ソフトとお手持ちのパソコンで、簡単にラベルの作成ができます。
■1台で、回転ラベル、セルフラミネートラベル、銘板ラベル、コンポーネントラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー等、様々なラベルを印字可能です。
■軽量で、小型サイズです。

– 取扱説明書 (PDF)
→ ユーザー登録はこちらから

Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト

主な特徴 ■ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。
■バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成できます。
■見やすい画面表示で、操作性に優れます。
■パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。
(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)
■既存のEasy-Mark™ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。

→ ユーザー登録はこちらから

その他のエレクトリカルソリューション

Information