FieldCord™️ スプライス コネクタコード

すべての RJ45 プラグ接続ネットワーク機器に対応
「FieldCord™ スプライス コネクタコード」は、現場成端式のスプライスコネクタと、Cat6A UTP ツイストペア 23 AWG ケーブルと、超小型 RJ45 モジュラープラグの 3 つから構成されています。
コンパクトな RJ45 モジュラープラグは、接続する機器に干渉することなく、ほぼすべての端末に接続可能です。
また、成端方法は従来の TG スタイルで、成端工具 EGPT を使用した一括圧接方式を採用しています。
FieldCord™ スプライス コネクタコードの特長
・コンパクトな RJ45モジュラープラグだから、狭いポートスペースの端末にも接続できます。
・接続デバイスとニーズに合わせて、0.5m、1m、3m のケーブル長が選べます。
・Cat6A、Cat6、Cat5e の UTP 配線システムに対応します。
・成端方法は従来のTGスタイルで簡単です。
👉アクセスポイントや IP カメラ等、小さなポートスペースのネットワーク機器との接続も「簡単確実」に!
MPTL(Modular Plug Terminal Link)での構成イメージ
_/ Case 1:「かんたん成端モジュラープラグ」を接続した場合 _/_/_/
・ポートスペースが小さい端末の場合、機器からモジュラープラグへの干渉の可能性があります。
・場合によってはモジュラープラグが接続できないことも考えられます。

🟡アクセスポイントにはポートスペースが狭いものがあり、
機器の一部がモジュラープラグに干渉してしまいます。

_/ Case 2:「FieldCord™️ スプライス コネクタコード」を端末に接続した場合 _/_/_/
・ポートスペースの小さい端末であっても、機器からのモジュラープラグへの干渉がありません。
・モジュラープラグが超小型なので、ほぼ全ての機器に接続が可能です。
🟢 IP カメラ内のポートスペースもかなり狭いものがありますが、
超小型モジュラープラグは機器からの干渉を受けていません。

製品詳細

成端方法は従来のTGスタイル

※ 圧着工具 EGPT は新型をご利用ください。
(旧型では FieldCord™️ スプライス コネクタコードは圧着できません。)

※ MPTLの制限長にご注意ください。

測定方法は 2 パターン

製品ラインアップ

|
部品番号 |
適用導線径 |
適用ケーブル外径 (mm) |
長さ (m) |
ケーブル色 |
補助工具 |
|
FC-ICCY0.5MWH |
22~26AWG 単線および撚り線 |
φ4.80~φ6.91 |
0.5 |
白 |
EGPT (新型*) |
|
FC-ICCY1MWH |
1 | ||||
|
FC-ICC/Y3MWH |
3(未成端) |
※ 圧着工具 EGPT は新型をご利用ください。
(旧型では FieldCord™️ スプライス コネクタコードは圧着できません。)
関連資料
・仕様書
・取扱説明書(FC-ICCY0.5MWH・FC-ICCY1MWH
・取扱説明書(FC-ICC/Y3MWH)
・テスト手順
・製品チラシ