Vol.4 あるゆるニーズに応える配線材料のご紹介
金属センサー感知可能バンド
| 主な特徴 | ■食品・飲料製造、製薬業等の安全基準をみたすよう設計されています。 ■金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサー*によって感知することができる特徴を持っています。 *試験装置及び被試験製品等の条件によって変わります。 ■明瞭で判別し易い青色のため、工場などの製造環境で目立ち易く、視認性に優れています。 |
|---|
| 部品番号 | 最大束線径 |
寸法(mm) | ループ引張強度 N (kg) |
推奨工具 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
|
|
ナイロン66 100本入 |
ポリプロピレン 100本入 |
|||||||||
| PLT1M | -C86 |
-C186 |
22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 80 (8.2) | GTS PTS |
| PLT2I | -C86 |
-C186 |
51 | 203 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 178 (18.2) | |
| PLT2S | -C86 |
-C186 |
47 | 185 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 222 (22.7) | |
| PLT3S | -C86 |
-C186 |
76 | 292 | |||||||
| PLT4S | -C86 |
-C186 |
102 | 366 | |||||||
| 50本入 | |||||||||||
| PLT3H | -L86 |
-L186 |
76 | 282 | 7.6 | 1.9 | 9.1 | 12.2 | 9.4 | 534 (54.5) | GTH PTH |
| PLT4H | -L86 |
-L186 |
102 | 366 | |||||||
MRT/MRSタイプ ステンレススチールバンド
| 主な特徴 | ■従来のボールロッキング型のステンレスバンドでは難しかった、硬い対象物の結束を可能にした画期的な製品です。業界随一の保持強度を実現し、金属パイプ等、硬い対象物の結束・固定が可能です。 ■MRSタイプは、独特の360度シール構造により、空圧・油圧ホースへの結束に適しています。 ■硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。 |
|---|---|
| 備考 | ■材質: AISI304ステンレススチール |
MRTシリーズ
| 部品番号 | 最大束線径 (mm) |
寸法(mm) | ループ引張強度 N (kg) |
推奨工具 | |||||||
| AISI304 | AISI316 | A | B | C | D | E | F | ||||
| スタンダードタイプ:最小束線径19.1mm | |||||||||||
| 100本入 | 100本入 | ||||||||||
| MRT1S | -C4 |
-C6 |
25 | 206 | 4.4 | 0.25 | 4.3 | 6.1 | 10.7 | 801(81.7) | MTRTLS |
| MRT2S | -C4 |
-C6 |
51 | 287 | |||||||
| MRT4S | -C4 |
-C6 |
102 | 447 | |||||||
| MRT6S | -C4 |
-C6 |
152 | 605 | |||||||
| ライトヘビータイプ:最小束線径25.4mm | |||||||||||
| 50本入 | 50本入 | ||||||||||
| MRT1.5LH | -L4 |
-L6 |
38 | 246 | 6.4 | 0.25 | 4.3 | 8.6 | 10.9 | 1002(102.2) | MTRTLS |
| MRT2LH | -L4 |
-L6 |
51 | 287 | |||||||
| MRT4LH | -L4 |
-L6 |
102 | 447 | |||||||
| MRT6LH | -L4 |
-L6 |
152 | 605 | |||||||
| ヘビータイプ:最小束線径25.4mm | |||||||||||
| MRT1.5H | -L4 |
-L6 |
38 | 246 | 7.9 | 0.25 | 5.6 | 9.9 | 12.2 | 1780(181.6) | MTRTH |
| MRT2H | -L4 |
-L6 |
51 | 287 | |||||||
| MRT4H | -L4 |
-L6 |
102 | 447 | |||||||
| MRT6H | -L4 |
-L6 |
152 | 605 | |||||||
MRSシリーズ
| 部品番号 | 最大束線径 (mm) |
寸法(mm) | ループ引張強度 N (kg) |
推奨工具 | |||||||
| AISI304 | AISI316 | A | B | C | D | E | F | ||||
| スタンダードタイプ:最小束線径19.1mm | |||||||||||
| 100本入 | 100本入 | ||||||||||
| MRS1S | -C4 |
-C6 |
25 | 206 | 4.4 | 0.25 | 4.3 | 6.1 | 10.7 | 801(81.7) | MTRTLS |
| MRS2S | -C4 |
-C6 |
51 | 287 | |||||||
| MRS4S | -C4 |
-C6 |
102 | 447 | |||||||
| MRS6S | -C4 |
-C6 |
152 | 605 | |||||||
| ライトヘビータイプ:最小束線径25.4mm | |||||||||||
| 50本入 | 50本入 | ||||||||||
| MRS1.5LH | -L4 |
-L6 |
38 | 246 | 6.4 | 0.25 | 4.3 | 8.6 | 10.9 | 1002(102.2) | MTRTLS |
| MRS2LH | -L4 |
-L6 |
51 | 287 | |||||||
| MRS4LH | -L4 |
-L6 |
102 | 447 | |||||||
| MRS6LH | -L4 |
-L6 |
152 | 605 | |||||||
| ヘビータイプ:最小束線径25.4mm | |||||||||||
| MRS1.5H | -L4 |
-L6 |
38 | 246 | 7.9 | 0.25 | 5.6 | 9.9 | 12.2 | 1780(181.6) | MTRTH |
| MRS2H | -L4 |
-L6 |
51 | 287 | |||||||
| MRS4H | -L4 |
-L6 |
102 | 447 | |||||||
| MRS6H | -L4 |
-L6 |
152 | 605 | |||||||
スーパーネットチューブ
| 主な特徴 | ■電線、ワイヤー及びチューブの磨耗を防止します。 ■軽量ですが、耐久性に優れています。 ■網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 ■取り付けが簡単で作業性がよい、開閉自由なスリットつきデザインの製品もあります。(パンラップネットチューブ) ■難燃タイプは欧州鉄道規格EN45455-2を取得しています。 |
|---|---|
| 備考 | ■材質: ポリエチレンテレフタレート 難燃性ポリエチレンテレフタレート:UL1441 VW-1 |
| 部品番号 | 標準外径 (φmm) |
最大束線外径 (φmm) |
色 | 長さ (m) |
発注単位 (巻) |
| SE12PSC-TR0 | 3.0 | 6.4 | 黒 | 60.96 | 1 |
| SE25PSC-TR0 | 6.4 | 11.1 | 1 | ||
| SE38PSC-TR0 | 9.7 | 15.9 | 1 | ||
| SE50PSC-CR0 | 12.7 | 19.1 | 30.48 | 1 | |
| SE75PSC-CR0 | 19.1 | 25.4 | 1 | ||
| SE125PSC-LR0 | 31.8 | 38.1 | 15.24 | 1 | |
| SE150PSC-LR0 | 38.1 | 5.8 | 1 |
PEEK結束バンド
| 主な特徴 | ■高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。 ■260℃までの環境で、優れたループ引張強度を発揮できる安定した材質です。 ■ハロゲンフリーでUL94V-0の難燃性を保持しており、燃焼時の煙とガスを抑えることができ、作業環境の安全向上に貢献します。 ■一部の薬品(濃硫酸等)を除く、あらゆる化学薬品に対して優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い耐放射線性を保持します。 |
|---|---|
| 備考 | ■UL難燃性:UL94V-0 ■酸素指数:24-35 ■耐放射線性:10MGy ■吸水性:0.5% ■連続使用温度:−60℃~260℃ |
| 部品番号 | 最大束線径 |
寸法(mm) | ループ引張強度 N (kg) |
推奨工具 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 100本入 | 1000本入 | ||||||||||
| PLT1M | -C71 |
― |
22 | 99 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 156(15.9) | GTS PTS |
| PLT1.5M | -C71 |
― |
35 | 147 | |||||||
| PLT2S | -C71 |
-M71 |
48 | 188 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 668(68.2) | |


