早い、きれい、簡単!
表示用ラベル印刷に TDP43ME/E 熱転写プリンター
表示用ラベル印刷の働きもの、
「TDP43ME/E 熱転写プリンター」が人気です。

💬 こんなことでお困りではありませんか?
・レーザープリンターで表示用ラベルを大量に印刷していて、ランニングコストが気になる。
・ラベルの紙詰まりや印字ずれがあり、対応と調整でかなりの労力がかかっている。
・用紙サイズの設定方法が複雑で、ラベル作成の度に手間がかかっている。
💡「TDP43ME/E 熱転写プリンター」なら解決できるかもしれません!
TDP43ME/E 製品の特長
・熱転写プリンター用のラベルはレーザープリンター用と比べてお求めやすく、印刷コストも抑制できます。
・パンドウイットのラベル専用プリンターだから、ラベルの位置合わせや用紙サイズ等の各種設定が簡単。
・ラベル印字ソフト「Easy-Mark Plus」を同梱、お手持ちのパソコンと付属のUSBケーブルを接続するだけ。
・小型軽量(外形:W226×H171×D285mm、重量2.72kg)、キャリングケースも選択可能。持ち運びが容易。
❗️熱転写プリンター&ラベルは、実は簡単リーズナブル!
❓ご質問・ご相談は一番下のフォームからお気軽にお寄せください。
ラインナップ
▶︎「TDP43ME/E 熱転写プリンター」本体、キット品、付属品のご紹介
▶︎「TDP43ME/E 熱転写プリンター」で印刷可能なラベルの一例のご紹介
👉 詳しいラインナップは ラベル&プリンターカタログ をご参照ください
👉 販売店は パンドウイット代理店・販売店一覧 をご参照ください。