ドレインクリップ

太陽光パネルの排水革命!

ドレインクリップは、太陽光パネルの発電効率の低下を軽減できる画期的な製品です。
ドレインクリップを取り付けることで、適切な排水ができ、汚れの堆積や水分の滞留が防止されて、太陽光パネルの性能を長期間維持できます。
定期的な洗浄を軽減しつつ、安定した発電効率を維持するために最適な製品です。
Before
After
パネル枠に装着することで水を排出し、ホコリやコケの付着を防止します
パネル洗浄の
頻度軽減
発電効率の
低下抑制
ドレインクリップの特徴
製品情報
| 部品番号 | 適用ソーラーパネル厚 | 色 | 材質 | 梱包数(個) |
|---|---|---|---|---|
| USDC-Q130 | 25mm~45mm | 黒 | 耐候性 ポリアセタール |
25 |
| USDC-C130 | 100 |