Vol.4 あるゆるニーズに応える配線材料のご紹介|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

Vol.4 あるゆるニーズに応える配線材料のご紹介

金属センサー感知可能バンド

主な特徴 ■食品・飲料製造、製薬業等の安全基準をみたすよう設計されています。
■金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサー*によって感知することができる特徴を持っています。
*試験装置及び被試験製品等の条件によって変わります。
■明瞭で判別し易い青色のため、工場などの製造環境で目立ち易く、視認性に優れています。
部品番号

最大束線径
(mm)

寸法(mm) ループ引張強度
N (kg)
推奨工具
A B C D E F
ナイロン66
100本入
ポリプロピレン
100本入
 
PLT1M
-C86
-C186
22 99 2.5 1.1 4.7 4.8 4.0 80 (8.2) GTS
PTS
PLT2I
-C86
-C186
51 203 3.4 1.2 4.6 6.1 5.1 178 (18.2)
PLT2S
-C86
-C186
47 185 4.8 1.4 6.1 8.1 6.6 222 (22.7)
PLT3S
-C86
-C186
76 292
PLT4S
-C86
-C186
102 366
50本入 50本入  
PLT3H
-L86
-L186
76 282 7.6 1.9 9.1 12.2 9.4 534 (54.5) GTH
PTH
PLT4H
-L86
-L186
102 366

MRT/MRSタイプ ステンレススチールバンド

主な特徴 ■従来のボールロッキング型のステンレスバンドでは難しかった、硬い対象物の結束を可能にした画期的な製品です。業界随一の保持強度を実現し、金属パイプ等、硬い対象物の結束・固定が可能です。
■MRSタイプは、独特の360度シール構造により、空圧・油圧ホースへの結束に適しています。
■硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
備考 ■材質:
AISI304ステンレススチール

MRTシリーズ

部品番号 最大束線径
(mm)
寸法(mm) ループ引張強度
N (kg)
推奨工具
AISI304 AISI316 A B C D E F
スタンダードタイプ:最小束線径19.1mm
100本入 100本入
MRT1S
-C4
-C6
25 206 4.4 0.25 4.3 6.1 10.7 801(81.7) MTRTLS
MRT2S
-C4
-C6
51 287
MRT4S
-C4
-C6
102 447
MRT6S
-C4
-C6
152 605
ライトヘビータイプ:最小束線径25.4mm
50本入 50本入
MRT1.5LH
-L4
-L6
38 246 6.4 0.25 4.3 8.6 10.9 1002(102.2) MTRTLS
MRT2LH
-L4
-L6
51 287
MRT4LH
-L4
-L6
102 447
MRT6LH
-L4
-L6
152 605
ヘビータイプ:最小束線径25.4mm
MRT1.5H
-L4
-L6
38 246 7.9 0.25 5.6 9.9 12.2 1780(181.6) MTRTH
MRT2H
-L4
-L6
51 287
MRT4H
-L4
-L6
102 447
MRT6H
-L4
-L6
152 605

MRSシリーズ

部品番号 最大束線径
(mm)
寸法(mm) ループ引張強度
N (kg)
推奨工具
AISI304 AISI316 A B C D E F
スタンダードタイプ:最小束線径19.1mm
100本入 100本入
MRS1S
-C4
-C6
25 206 4.4 0.25 4.3 6.1 10.7 801(81.7) MTRTLS
MRS2S
-C4
-C6
51 287
MRS4S
-C4
-C6
102 447
MRS6S
-C4
-C6
152 605
ライトヘビータイプ:最小束線径25.4mm
50本入 50本入
MRS1.5LH
-L4
-L6
38 246 6.4 0.25 4.3 8.6 10.9 1002(102.2) MTRTLS
MRS2LH
-L4
-L6
51 287
MRS4LH
-L4
-L6
102 447
MRS6LH
-L4
-L6
152 605
ヘビータイプ:最小束線径25.4mm
MRS1.5H
-L4
-L6
38 246 7.9 0.25 5.6 9.9 12.2 1780(181.6) MTRTH
MRS2H
-L4
-L6
51 287
MRS4H
-L4
-L6
102 447
MRS6H
-L4
-L6
152 605

スーパーネットチューブ

主な特徴 ■電線、ワイヤー及びチューブの磨耗を防止します。
■軽量ですが、耐久性に優れています。
■網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
■取り付けが簡単で作業性がよい、開閉自由なスリットつきデザインの製品もあります。(パンラップネットチューブ)
■難燃タイプは欧州鉄道規格EN45455-2を取得しています。
備考 ■材質:
ポリエチレンテレフタレート
難燃性ポリエチレンテレフタレート:UL1441 VW-1
部品番号 標準外径
(φmm)
最大束線外径
(φmm)
色 長さ
(m)
発注単位
(巻)
SE12PSC-TR0 3.0 6.4 黒 60.96 1
SE25PSC-TR0 6.4 11.1 1
SE38PSC-TR0 9.7 15.9 1
SE50PSC-CR0 12.7 19.1 30.48 1
SE75PSC-CR0 19.1 25.4 1
SE125PSC-LR0 31.8 38.1 15.24 1
SE150PSC-LR0 38.1 5.8 1

PEEK結束バンド

主な特徴 ■高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
■260℃までの環境で、優れたループ引張強度を発揮できる安定した材質です。
■ハロゲンフリーでUL94V-0の難燃性を保持しており、燃焼時の煙とガスを抑えることができ、作業環境の安全向上に貢献します。
■一部の薬品(濃硫酸等)を除く、あらゆる化学薬品に対して優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い耐放射線性を保持します。
備考 ■UL難燃性:UL94V-0
■酸素指数:24-35
■耐放射線性:10MGy
■吸水性:0.5%
■連続使用温度:−60℃~260℃
部品番号

最大束線径
(mm)

寸法(mm) ループ引張強度
N (kg)
推奨工具
A B C D E F
100本入 1000本入
PLT1M
-C71
―
22 99 2.5 1.2 3.3 4.8 4.9 156(15.9) GTS
PTS
PLT1.5M
-C71
―
35 147
PLT2S
-C71
-M71
48 188 4.8 1.4 6.1 8.1 6.6 668(68.2)

その他のエレクトリカルソリューション

お問い合わせはこちら

Information