LANケーブル、ケーブル 製品一覧
UTPパッチコード LANケーブル

| 主な特徴 | ■曲げ半径が小さく柔軟なので移設、増設が容易 ■通常径パッチコードの1/2以下のスペース |
| 備考 | ■作業コストの低減 ■エアフローの効率化 |
PanZone™ Cat6A ケーブルアセンブリ LANケーブル

| 主な特徴 | ■ゾーンケーブリング向けアプリケーション ■単線ケーブルを使用 ■T568B結線 |
| 備考 |
PanZone™ Cat6 ケーブルアセンブリ LANケーブル

| 主な特徴 | ■ゾーンケーブリング向けアプリケーション ■単線ケーブルを使用 ■T568B結線 |
| 備考 |
UTPケーブル LANケーブル

| 主な特徴 | ■業界最小径Cat6Aケーブル ■接地アース不要 ■最大チャネル長:100m、最大パーマネントリンク長:90m ■レーザーAXテープ採用により、エイリアンクロストークの測定を排除 ■導体径はAWG24を採用 |
| 備考 | ■ANSI /TIA-568-C Cat6A準拠 ■ISO/IEC 11801 クラスEA準拠 |
TX6000™ Cat6 UTPケーブル LANケーブル

| 主な特徴 | ■十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保 ■ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入り ■導体径はAWG23を採用 |
| 備考 |
TX5500™ Cat5E&Cat5ケーブル LANケーブル

| 主な特徴 | ■ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入り ■導体径はAWG24を採用 |
| 備考 |
シールドケーブル

| 主な特徴 | ■エイリアンクロストークを低減するため全体をシールドしたケーブル ■導体径はAWG23を採用 |
| 備考 |
QSFP + 40Gig™ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

| 主な特徴 | ■40Gig対応Twinaxケーブルアセンブリ ■M5、M6、インチおよび25mmネジ添付(各4本) ■10Gb/s x4を単一インターフェースに集約 ■SFP+10Gb/sケーブルと比較し3倍の実装密度 |
| 備考 |
QSFP+ to 4 SFP+ヒドラ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

| 主な特徴 | ■(1)QSFP+ ⇔(4)SFP+ケーブルアセンブリ ■40GbEスイッチと10GbEの相互接続 ■1つの40GbEポートを4つの10GbEポートに接続 |
| 備考 |
10Gig™ SFP+ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

| 主な特徴 | ■対応アプリケーション:ファイバーチャネルオーバーイーサネット(FCoE)、10ギガビットイーサネット、8Gbpsファイバーチャネル ■ケーブル:10GHz Twinax(2芯同軸より対線)ケーブル ■コネクタ:SFP+10Gbpsホットプラグ対応コネクタ ■ToR(トップオブラック)スイッチアプリケーションに最適 ■3色のケーブルラインアップにより、系統別管理が容易 |
| 備考 | ■SFF-8431 SFP+準拠 |
10Gig™ SFP+ ダイレクトアタッチ アクティブケーブルアセンブリ

| 主な特徴 | ■アクティブタイプは追加の電源を必要とせず、信号を増幅することで最大15mまで使用可能 ■ToR(トップオブラック)、MoR(ミドルオブロー)アプリケーションに最適 ■ケーブル:10GHz Twinax(2芯同軸より対線)ケーブル ■コネクタ:SFP+10Gbpsホットプラグ対応コネクタ ■対応アプリケーション:ファイバーチャネルオーバーイーサネット(FCoE)、10ギガビットイーサネット ■3色のケーブルラインアップにより、系統別管理が容易 |
| 備考 | ■SFF-8431 SFP+準拠 |