ラベルをケーブルに瞬間巻き付け
WrapID™ 自動ラベリングシステム
ラベルをライナーから剥がす→ケーブルに貼り付け→自動で巻き付け=3秒以内に完結。

従来の手作業と比べ、最大3倍の生産性
製品特長
● セルフラミネートラベルの自動貼り付け及び巻き付け
● 従来の手作業と比べ、最大で3倍の速さで巻き付け可能
● 作業効率が向上し作業者の疲労を軽減
● ラベルを正確に所定の位置に貼り付け可能
● 指紋が付かず仕上がりがきれいで均一
操作手順
システム構成
システム構成製品一覧
システム構成製品
部品番号 | 詳細 | 梱包数 |
---|---|---|
PLA-100 | WrapIDシステム専用のアプリケータです。 ヘッドを別途購入する必要があります。 |
1台 |
PLA-H100 | PLA-100アプリケータと共に使用する、 25.4mm幅ラベル用自動巻き付けヘッドです。 |
1台 |
PLA-SP |
WrapIDシステム、ラベル装填用空スプールです。 |
5個 |
アクセサリ
部品番号 | 詳細 | 梱包数 |
---|---|---|
PLA-R | ラベル自動巻き取り機です。TDP43ME/Eプリンタで ラベルを印字後、自動的に巻き取ります。 |
1台 |
PLA-T100X2400 | つなぎ用感圧接着剤テープ(テザー)です。ラベル印刷、巻き取り時、PLA-100アプリケータに装填時に、空スプールやアプリケータにラベルを取り付けるために使用します。幅25.4mmです。 | 200枚 |
デスクトッププリンタ・リボン
部品番号 | 詳細 | 梱包数 |
---|---|---|
TDP43ME/E | 熱転写プリンタです。解像度 300dpi、最大印刷速度 101.6mm/秒。 PLA-100用ラベルを印字する際は、TDP43ME-RS ラベルロールスタンドが必要です。 同梱プリンタ本体、Easy0Mark Plus™ラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル |
1台 |
TDP43ME-RS | 外部ロールスタンドです。TDP43ME/Eプリンタで印刷時に使用します。 | 1台 |
RMEH1BL-PLA | 熱転写プリンタ用リボンです。TDP43ME/Eプリンタで、PLA-100用ラベルを 印刷する際に使用します。幅 38.1mm、長さ159mで、色は黒です |
1巻 |
セルフラミネートラベル



●ケーブル、電線の行き先などを印字し、印字部分からまき始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、長期にわたる明瞭な識別表示が可能です。
●薄く柔らかい素材で、ほとんどの一般的なケーブルや電線の巻き付けに最適です。
●材質:ビニール●使用温度範囲:-40℃ ~ 66℃
●UL969、及び cUL認定品
部品番号 |
推奨使用 ケーブルサイズ |
適用ケーブル外径(㎜) | 適用WrapIDシステム | 色 | ラベルサイズ(㎜) | 列数 | ラベル数 (枚ロール) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | アプリケータ | ヘッド |
A 幅 |
B 長さ |
C 印字部 |
|||||
S100X125VAA | AWG12~8 | 3.1 | 7.0 | PLA-100 | PLA-H100 | 白 | 25.4 | 31.8 | 9.7 | 1 | 4000 |
S100X150VAA | Cat. 5e UTP | 4.1 | 8.1 | ||||||||
Cat. 6 UTP | 38.1 | 12.7 | 3500 | ||||||||
Cat. 6A UTP | |||||||||||
Cat. 5e FTP | |||||||||||
AWG 10~6 | |||||||||||
S100X225VAA | Cat. 6 FTP | 7.6 | 12.1 | 57.2 | 19.1 | 1500 | |||||
Cat. 6A FTP | |||||||||||
AWG 4~2 |
・ご使用になるケーブル、電線に適したラベルのサイズは、表に記載してある推奨使用ケーブルサイズをご参照ください。
・専用熱転写リボンを使用してください。(RMEH1BL-PLA)