製品の購入に関するお問い合わせはこちら

More Meaningful Connections

スーパーグリップ

全国の電気工事会社様のご要望にお答えして開発しました!

スーパーグリップ耐候性結束バンド

アイボリー色が新発売!

美観に配慮したカラー色

一般的な白黒に対し美観が損なわれず、締め付けすぎによる施工トラブルを防ぎます。
美観に配慮したカラー色

主な特徴

業界初の革新的な流動型のデザイン

薄く広いストラップ

驚異的な柔らかさを実現

優れた柔軟性で電線にぴったりフィットするため、電線と結束バンドの隙間を大幅に減少。 片手で簡単に締付可能で、作業効率が大幅にアップします。

薄く広いストラップ

驚異的な強度を実現

頑丈なロック爪

強い引張強度で過酷な取扱にも対応

頑丈なロック爪

革新的なデザインが驚異的な柔らかさと強度を実現

独特のネック形状

柔軟性を損なうことなく強度と耐久性がアップ

電線をより強く締め付けることが可能となり、結束後のズレ防止にも役立ちます。

独特のネック形状

作業効率が大幅アップ

先細ベントチップ

片手で簡単に目通し可能

先細ベントチップ

ペンチを使わなくても電線により密着するデザイン

丸みを帯びたドーム型ヘッド

ヘッド全体が丸く滑らかなデザインで電線も作業者も守る

作業者の手や電線を傷つけず、安心して作業していただくことができます。

丸みを帯びたドーム型ヘッド

切断時の衝撃を最小化

推奨工具使用で均一な施工が実現

常に一定の締め付け強度で結束可能

人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。

丸みを帯びたドーム型ヘッド

こんな用途におすすめ

  • 一般電気工事

    一般電気工事

  • 一般空調工事

    一般空調工事

  • 屋内外用

    屋内外用

豊富なランナップで様々な現場に対応可能!

スーパーグリップ
製品番号 最大束線径
(φmm)
  ループ引張強度
N(kg)
推奨工具  
A B C D E F 1袋 小箱
PLT100-UV15 23.0 106.0 3.0 1.0 3.9 5.3 4.4 80(8.2) GTS-E
GS2B-E
PTS
100 1,000
PLT150-UV15 38.0 157.0 4.3 4.5 7.8 5.6 178(18.2) 100 1,000
PLT200-UV15 51.0 211.0 5.7 1.2 5.6 8.7 7.4 222(22.7) 100 1,000
PLT250-UV15 66.0 264.0 1.3 9.1 8.1 334(34.1) 100 1,000
PLT300-UV15 81.0 315.0 100 1,000
PLT350-UV15 106.0 389.0 8.4 1.6 7.4 13.9 10.0 534(54.5) GTH-E
GS4H-E
PTH
50 500
NEWPLT450-UV15 132.0 471.0 9.7 1.7 8.1 15.2 10.8 778(79.3) 50

      スーパーグリップ

※横にスクロールします

お問い合わせ・サンプル請求はこちら

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。