building a smarter, unified business foundation

ツイストペア配線ソリューション

CAT6Aも登場!細径28AWGパッチコード

細径28AWGパッチコード

パッチコードが密集するネットワークやサーバーラック内でケーブルの取り回しにお困りではありませんか。

パンドウイットの細径パッチコードは、高密度の配線でも物理的なボリュームを押さえられるため、余裕を持った収容ができます。曲げ半径も小さいので取り回しも容易。追加変更時の作業がしやすくなるだけでなく、機器へのアクセスやエアフローの障害も避けることができます。

28AWGパッチコード

不慮のLANケーブル事故防止!ブレイクアウェイアダプタ

ブレイクアウェイアダプター

うっかりLANケーブルに足を引っ掛けて、機器を落としてしまいそうになったことはありませんか?キャンパスや病院など人の通行が多い場所で、LANケーブルによる不慮の事故は機器の破損だけでなく、人身へのトラブルを招く危険性もあります。

ブレイクアウェイアダプター


ブレイクアウェイアダプターは、強く引っ張られたときにコネクタからLANケーブルが「分離」

これにより、落下ダメージによる機器の破損や、転倒によるトラブルを効果的に回避できます。

●標準的なパッチコードの接続時に、強く引っ張られると「分離」。接続先の機器やポートの損傷を防止
●カテゴリ 6A UTP 細径タイプ(26AWG)のツイストペア撚り線 CM ケーブル(AX テープテクノロジー使用)、
 高性能な RJ45 モジュラープラグ、および取外可能な RJ45 モジュラージャックで構成
●カテゴリ 6A のすべての要件に対応し、カテゴリ 5e、6、6AUTP パッチコードでも使用可能
●延長を最小限にとどめるコンパクトなサイズ
●繰り返し使用可能


物理的なセキュリティー対策

物理的なセキュリティー対策

セキュリティー対策の盲点となっている物理的な対策とは。待ったなしのマイナンバー対策を含め、今日からできる効果的なセキュリティー対策の方法を具体的に紹介します。