building a smarter, unified business foundation

結束バンドの製品豆知識

  vol.2 ワンランク上の配線材料のススメ
vol.3 パンドウイットのポリイミドラベルは超耐熱ラベル!
vol.4 個性が光るパンドウイット製品!あらゆるニーズに応える配線材料のご紹介
vol.5 600人が体感!コンストラクションソリューションに最適な製品のご紹介


『vol.1 新人さん向け企画』

印刷用PDF


固定具(ABMシリーズ)における正しい粘着材の選び方
■ Application Chart(適材適所チャート
 ABM-Aタイプ:すぐに強力な接着が始まるのが特徴です。
 ABM-ATタイプ:時間が経てば経つほど、接着における強力さを増すのが特長です。

接着面
ABM-Aタイプゴム系粘着材
ABM-ATタイプアクリル系粘着材
エポキシ
プラスチック
木材
ガラス
塗装面
金属
◎(銅、真鍮は△)
◎(銅、真鍮は△)
コンクリート
×
×
石、レンガ
×
×

注意)エポキシは、接着剤で別売りです。


■正しい粘着材付固定具の使用方法
  

以上の順番を守って固定具を使用すれば、御社の製品品質を高めることができます。


接着タイプ固定具の保管について
接着タイプの固定具は、賞味期限ならぬ使用期限が存在し、期限内に使用することでその性能を充分に発揮することができます。
パンドウイットの固定具パッケージには、その使用期限が記載されているので在庫管理などにお役立てください。


パンドウイットの豊富な製品群 〈材質、色がどのくらいあるかご存知ですか?〉
標準的なナチュラルナイロンバンド以外にも、結束バンドには様々な材質や色があります。
材質・色などの知識を持っていれば、アプリケーションに合わせた結束バンドの選定を行うことができ、確実に御社の製品の品質を高めます。

<材質>
・ ナイロン66
・ 耐候性ナイロン66
・ 耐熱性ナイロン66
・ 耐候耐熱ナイロン66
・ 難燃性ナイロン66
・ 耐候性ナイロン12
・ ポリプロピレン
・ 耐候性ポリプロピレン
・ テフゼル
・ ヘーラー
・ 耐候性アセタール
・ PEEKbr> ・ ステンレス
<色>
・ 茶色
・ 赤
・ 橙
・ 黄色
・ 緑
・ 青
・ 紫
・ 灰色
・ 白
・ 黒
・ 蛍光黄
・ 蛍光緑
・ 蛍光橙
・ 蛍光ピンク

これらの材質や色をアプリケーションに適した形で選定していただくと、御社の製品の品質を向上させること間違いなしです。ただし、形状と色は材質は色や長さ、バンドの形状によっても異なってくるので、詳しくはお問い合わせください。


結束バンドの寿命を縮める外的要因
以下の状況と御社のアプリケーション状況と使用中の結束バンドの材質を今一度見直してみませんか?
もしかすると、今まで見過ごしていたものが見つかるかもしれません。
要因 現象
結束の直径 結束の直径が小さいほど、結束バンドに折れ曲がりの力が加わります。肉厚の厚い結束バンドを小さい直径の束線に巻くと、さらに力が加わり寿命が縮まります。
荷重の負荷 結束バンドに荷重を加えると、結束バンド自身の ストレスは大きくなります。
肉厚 肉厚が薄い結束バンドほど表面にできたひび割れがより速く内部に浸透し、寿命が縮まります。
振動の大きさ 振動が大きい場所で使用すると、表面のひび割れが促進されます。
化学薬品 化学薬品のある場所での使用は、寿命を縮めます。
日光への露出 カバー等を掛けない状態で日光に当てたり、高所や高温下での使用は寿命を縮めます。
湿度 ナイロン66は、乾燥するほどもろくなります。
また、高温・高湿度の状態では、ナイロンの加水分解が生じ脆化し、寿命が縮まります。

■結束バンドの材質別耐候性予測寿命
材質 予測寿命(年)
標準ナイロン66(無印)
1~ 2
標準ポリプロピレン(-109)
1
耐熱性ナイロン66(-30)
4~ 5
耐候性ナイロン66(-0及び-00)
7~ 9
耐熱・耐候性ナイロン66(-300)
7~ 9
材質
予測寿命(年)
耐候性ナイロン12(-120)
12~15
耐候性ポリプロピレン(-100)
7~ 9
テフゼル(-76)
15以上
ヘーラー(-702)
15以上
ステンレススチール(MLT)
30以上

注)この予測寿命は、最低荷重で化学薬品及び衝撃などがない状態での数値です 。