building a smarter, unified business foundation

回転ラベル  "ケーブル表示/ケーブル識別に最適"


ラベルサンプルお申込受付中!

回転するから見やすい
”レーザープリンター用
カラーシートも登場”
業界唯一の回転機能
巻き付け後に、ラベルの回転とスライドが可能で、見やすい向きや位置に調整して、ラベル表記を確認でき、高密度配線でのケーブル表示/ケーブル識別にも最適です。
後から取付可能
チューブタイプと異なり、両端加工済みのケーブルにも自由に取り付けできます。
簡単取り付け
特別な作業を必要とせず、簡単な巻き付けでラベルを取り付けられます。
レーザー/専用熱転写/専用熱転写ハンディプリンター対応
市販レーザープリンター用が加わり、より手軽に回転ラベルが作成できるようになりました。
従来の多量の印刷にも対応可能なPanduit熱転写プリンター用、現場での印刷が可能なPanduit熱転写ハンディプリンター用を含め、3系統の中から、使用状況により、最適なタイプを選択できます。
※専用ラベルソフトを利用して、簡単にラベル形状に合わせた印字ができます。
Easy-Mark™ デモ版 (90日間) のダウンロードはこちら
多彩なラインアップ
ケーブル径3mmから24mmまで、多種のラベルを用意しています。
«取付方法»

   
1)ラベル中央部の非粘着部を持って、台紙からラベルを剥がします。   2)ラベル最上部の粘着部(アンカー)をケーブルに貼り付けます。その際、ケーブルに対し真っ直ぐにラベルを取り付けてください。   3)ラベルをケーブルに沿って巻き付けます。
         
     
4)貼り付け後、巻き付けた方向にラベルを回転させます。アンカー部とラベルが分離します。   5)ラベルは、回転、スライドさせることが
可能です。ラベル取り付け後、アンカー部を
取り外してください。
         

回転ラベル取付方法動画
回転ラベルの取付方法を動画でご覧いただけます。(FLV形式 3,875KB)

回転ラベルご紹介動画
回転ラベルの特長をご説明しています。(FLV形式 6,036KB)

Get ADOBE Flash Player こちらの映像をご覧になるにはAdobe Flash Player 8以上(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードするには、上記のバナーをクリックしてください。
ネットワークの状況によっては、映像が再生されるまで時間がかかる場合がございます。
部品番号一覧を含む製品チラシはこちら

Easy-Mark™ ラベル印字ソフト



パンマークラベルソフト


Easy-Mark Plus™️ に進化
詳細はこちら
90日間無料トライアル
日本語対応で直感的に操作が可能
迅速かつ容易にケーブル行先表示や各種機器の識別/管理が可能
マーケット別のラベリングアプリケーションツールにより、マーケット固有のアプリケーションに最適なラベルを 選択、各種規格に準拠したラベルを自動作成
両面ラベルの簡単作成機能
バーコード/連番作成機能
データファイル/シンボルマークのインポート

システム要件
64 MB のハードディスクスペースおよび64 MB のRAM (256 MB のRAM を推奨)
マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス
Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 および Excel*
CD-ROM ドライブまたはUSB ポート
* Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 および Excelは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の登録商標です。
部品番号 梱包内容
PROG-EMCD3 Easy-Mark™ ラベル印字ソフト、CD-ROM
※レーザープリンター用を含むラベルの用紙情報はこちらからアップロードできます
アップデート


熱転写プリンタ、専用リボン



Panther™ LS8E/LS8EQ熱転写ハンディプリンタ
●軽くて持ち運びやすいので、製作現場でのラベル作成作業が簡単にできます。
●QWERTY(クワーティー)配列の採用により、テキスト入力をスムーズに行えます。(LS8EQのみ)
●Easy-Mark™ ラベル印字ソフトと連動させて、日本語印字をすることができます。

[仕様]
・リバース機能付き
・印字内容の書式保存可能
・ラベル自動位置合わせ機能
TDP43MY
LS8E/LS8EQ
詳細はこちら

TDP43ME/E熱転写プリンタ

コンパクトデザインの熱転写プリンタ
同梱のEasy-Mark™ ラベル印字ソフトとお手持ちのパソコンで、簡単に
ラベルの作成ができます。

[仕様]
●印字密度:300dpi
●印字速度:50.8~101.6mm/秒
●重量:2.72kg
●外形:W226×H171×D285mm
●電源:100~240VAC、50・60Hz
●対応OS:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7*
*Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の登録商標です。
TDP43MY
TDP43ME/E
詳細はこちら

00); }, function(){ $('.mod_submenu').hide(); }); }); });