|
|
|||||||
新製品一覧エレクトリカル製品 新製品一覧![]()
2012.1.6
カテゴリ5E 細径ケーブルAWG30用プラグ(PDF形式:224KB)
2011.8.23
QuickNet ケーブルシステム(PDF形式:855KB)
素早く簡単に施工することができ、現場成端と比較してネットワーク導入の高速化、信頼性の向上TCO(総所有コスト)の削減を実現します。
2010.12.14
4ポストオープンラックシステム(42U)(PDF形式:712KB)
耐荷重1134kgの大型オープンラックシステム(スチール製)です。
現地で簡単に組み立てられる設計になっています。垂直ケーブル管理パネルと組み合わせた使用も可能です。
2010.10.19
CAT6A配線システム(PDF形式:376KB)
業界最小径(6.1mm)カテゴリ6Aケーブルです。
![]()
2010.8.23
2ポストオープンラックシステム(PDF形式:680KB)
耐荷重680kgの大型オープンラックシステム(スチール製)です。
2010.8.23
Mini-Com 耐腐食性モジュラージャック(PDF形式:470KB)
ジェルとポリマー素材が、腐食環境にコンタクトがさらされることを防ぎ、長期にわたり性能を改善します。
セキュリティ製品(PDF形式:1.4MB)
物理セキュリティ製品の専用カタログです。
2010.8.23
SCデュプレックスアダプタガード(PDF形式:249KB)
アダプタに差し込むことでアダプアを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
2010.8.23
QuickNet プレターミネートトランクケーブルSFQカセットタイプ(PDF形式:815KB)
両端加工されたトランクケーブルです。ファイバータイプ、ケーブル長、コネクタなど様々な要望にお応えします。
2010.7.15
回転ラベル(カラーラベル追加)
回転ラベルにカラーラベルが追加になりました。
2010.5.21
PatchRunner 高密度垂直型ケーブルマネージメントシステム(PDF形式:223KB)
高密度タイプ垂直型ケーブル管理パネルです。2ポスト/4ポストラックに対応しています。
2010.5.21
カテゴリ6・カテゴリ5E UTPパッチコードバルクパッケージ(PDF形式:235KB)
1袋25本入りのバルクパッケージにより、開梱作業時間の短縮が可能です。
2010.2.26
光ファイバーソリューション(OM4製品/Keyed LC製品)(PDF形式:278KB)
マルチモード(OM4)に新たなラインアップが追加になりました。
2010.2.26
回転ラベル
ラベルの回転、スライドが可能となり、あらゆる方向から簡単にラベル表記を確認することができます。
2009.12.10
4ポストオープンラックシステム(PDF形式:261KB)
前後に19 インチマウントレールのある4 ポストオープンラックです。
幅592×高さ2134(mm)、奥行きは584、762、914、1067(mm)の4 タイプです。
2009.12.10
NET-ACCESS キャビネットラック側面ケーブル管理パネル用ブラケット(PDF形式:247KB)
NET-ACCESSキャビネットの側面に、水平ケーブル管理パネル(別売り)を取り付けるためのブラケットです。( PANDUIT の水平ケーブル管理パネル(1U〜4U)を搭載できます。)
2009.9.17
10Gig SFP+ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ(PDF形式:274KB)
SFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus)モジュールは以下のアプリケーションに最適です。
2009.9.17
PAN-WRAP パンラップ・カラー(PDF形式:254KB)
パンラップにカラー(オレンジと黄色)が追加になりました。
ケーブルの保護と同時に識別が可能です。
2009.8.20
OPTICOM ラックマウント用光ファイバーエンクロージャー(PDF形式:188KB)
EIA 規格の19 インチ・23 インチラックに取り付け可能です。
光ファイバー余長収納キット(ブッシング・ケーブルタイ・サドルクリップ・スプール・表示ラベル)付きです。
2009.8.20
NET-ACCESS キャビネット背面延長キット(PDF形式:210KB)
延長キットを取り付けることで、キャビネットの奥行を165mmプラスします。
全てのNET-ACCESSキャビネットに取り付け可能です。
2009.7.14
NETRUNNER 垂直ケーブル管理パネル(PDF形式:194KB)
前面ダクト付きタイプと、両面ダクト付きタイプがあります。
2 ポスト・4 ポストラックに取り付け可能です。
2009.7.14
アングル型光ファイバートレー(PDF形式:212KB)
アングル型ファイバーアダプタパッチパネルを用いて、ファイバーアダプタパネル(FAP)を搭載できます。
※FAP を組み合わせることでコネクタタイプや心数を自在に組み合せ可能です。
2009.7.14
Keyed Copper Solution(PDF形式:688KB)
既存のパッチコード、モジュラージャックにセキュリティ性をプラスした製品です。
プラグ・コネクタが色別に6 種類あり、同色同士のみ接続可能です。
2009.6.17
QUICKNET プラグパック(引っ込み型)(PDF形式:264KB)
既存のPANDUIT 製パッチコードに後付けできます
省スペース設計で高密度タイプの機器に使用できます。
2009.6.17
INDUSTRIALNET Cat6カプラー(PDF形式:242KB)
IP67 適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 に準拠しています。
2009.6.17
Cisco Catalyst4948用エアーダクト(PDF形式:384KB)
Cisco Catalyst4948 専用のエアーダクトです。
スイッチの下に設置することで、適切なエアーフローを確保します。
2009.5.20
COOL BOOT ケーブル保護ブーツ(PDF形式:732KB)
技術資料「⇒熱対策ソリューション(COOL BOOT を用いたデータセンタ冷却効率改善の重要性」
2009.5.20
OPTI-CORE 測定用パッチコード(PDF形式:327KB)
技術資料「測定用パッチコードの使用方法について 」
|
|||||||
|
|||||||
Copyright (c) 1998-2012, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved. |
|||||||