building a smarter, unified business foundation

金属センサー感知可能バンド特集

金属センサー感知可能バンド特集

金属センサー感知可能バンド特集

金属センサー感知可能バンド&固定具は、金属検出機に反応する鉄製分を含んだ結束バンドで、パンドウイットの「金探バンド」として知られ、広く用いられています。

金探バンドは、食品・飲料製造、製薬業の安全基準に適合しており、万が一製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能なのでHACCPシステムの構築に最適、 EU食品安全法制を満たすことも可能になります。
ー参考資料:米国 FDA 21 CFR Section 184 への適合宣言 - 2015年11月24日 Panduit Corporation 発表

金探バンドの色は明瞭で判別し易い青色を採用しており、工場等の製造環境で目立ちやすく視認性に優れます。
パンドウイット製のさまざまな結束工具での結束が可能ですが、特にGTシリーズ結束工具を用いますと、締め付け切断時にバンドの先端を確実に掴むことから、 異物の発生や混入の防止が一層確実になります。

金探バンド&固定具は世界中の食品製造業で使用されています。そして、専用結束工具を使用することで製品・材料への異物混入の防止が確実になります。

こんな用途におすすめ

  • 食品、飲料、タバコ

    食品、飲料、タバコ

  • 化学、薬学製品

    化学、薬学製品

  • 梱包パッケージ

    梱包パッケージ

  • 医療、製薬業

    医療、製薬業

  • タイヤ、エアバッグ

    タイヤ、エアバッグ

金属センサー感知可能バンド製品ラインナップ

金属検出機に反応する鉄製分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮、食品・飲料製造、製薬業等の安全基準を満たすよう設計されています。

ポリプロピレン製はナイロン性に比べ、耐薬品性、耐熱性に優れ、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を持ちます。また、非常に吸水率が低い為、湿度の高い現場でも長期間使用が可能です。

説明

金属センサー感知可能固定具

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、
金属センサーによって感知することができます。

明瞭で判別しやすい青色のため視認性にも優れています。

金属センサー感知可能固定具

専用結束工具

パンタイ結束バンド金属センサー感知可能バンドは、人間工学に
基づいた手動工具結束工具 GT シリーズで取り付けができます。

GTシリーズの結束工具は、締め付け切断時にバンドの先端を確実に
掴むことで、切りカスが落下せず異物混入を防ぐことができます。

パンドウイットの結束工具は、常に一定したテンションで素早く
結束できるため取り付けコストの削減ができます。

専用結束工具

お問い合わせ・サンプル請求

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。